4. 09 14 010 1711

Docking Frame for 3 modules, fixed mount

物料编号: 09 14 010 1711


可配置
Docking Frame for 3 modules, fixed mount

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Docking Frame for 3 modules, fixed mountDocking Frame for 3 modules, fixed mount
可配置 对接式框架

Docking Frame for 3 modules, fixed mount

物料编号: 09 14 010 1711

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

对接式框架 固定, 用于3个模块, a ... c

产品详情


类别 附件
系列 Han-Modular®
附件种类 对接式框架
附件介绍 固定
用于3个模块
a ... c
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 10000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
防护等级符合 IEC 60529 IP20
锁定范围 4 mm
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
材料 聚碳酸酯 (PC)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 25 g
原产国 德国
GTIN 5713140020894
eCl@ss 27440206 工业插头连接器接触插入物
ETIM EC002312
UNSPSC 24.0 39121421