3. 09 14 012 2634

Han DD Quick-Lock module, male Au

物料编号: 09 14 012 2634


可配置
Han DD Quick-Lock module, male Au

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 Han DD® 模块

Han DD Quick-Lock module, male Au

物料编号: 09 14 012 2634

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

Han DD® 模块 单模块 Han-Quick Lock® 接线 公头 插针: 12 导体截面积: 0.25 ... 1.5 mm² 额定电流: ‌10 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 铜合金 镀金

产品详情


类别 模块
模块类別 Han DD® 模块
模块尺寸 单模块
系列 Han-Modular®
接线方式 Han-Quick Lock® 接线
公母类型 公头
针数 12
接地针 否
详细资料 黑色滑片
详细资料 符合IEC 60228 Class 5 标准的多股线
导体截面积 (mm²) 0.25 ... 1.5 mm²
线芯外径 ≤3.6 mm
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 3 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 10 mm
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀金
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 19 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140020917
eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552