2. 系列
  3. 09 14 012 5101

Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²

物料编号: 09 14 012 5101


可配置
Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²
可配置 Han DD® 模块

Han DD Push-In module, fem. 0,14-1,5mm²

物料编号: 09 14 012 5101

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

Han DD® 模块 单模块 Push-In 母头 插针: 12 导体截面积: 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管 0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管 额定电流: ‌10 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 铜合金 镀银

产品详情


类别 模块
模块类別 Han DD® 模块
模块尺寸 单模块
系列 Han-Modular®
接线方式 Push-In
公母类型 母头
针数 12
接地针 否
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 1.5 mm² 带线端套管
0.5 ... 1.5 mm² 不带导线和套管
线芯外径 ≤3.9 mm
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 10 mm
插拔次数 ≥ 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
IEC 60352-7
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 21.37 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140410169
eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552
上一页
下一页