3. 09 14 025 3001

Han HIGH DENSITY MODULE

物料编号: 09 14 025 3001


可配置
Han HIGH DENSITY MODULE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 Han® 高密度 模块

Han HIGH DENSITY MODULE

物料编号: 09 14 025 3001

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

Han® 高密度 模块 单模块 压接针 公头 插针: 25 导体截面积: 0.08 ... 0.52 mm² 额定电流: ‌4 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
模块类別 Han® 高密度 模块
模块尺寸 单模块
系列 Han-Modular®
接线方式 压接针
公母类型 公头
针数 25
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 0.52 mm²
线芯外径 ≤2.3 mm
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 50 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 30 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 2
净重 8.81 g
原产国 德国
GTIN 5713140021419
eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552