2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Modular® 模块化连接器
  7. Module
  8. 最高 10 A 的信号
  9. 09 14 036 3002

Han DD double module, crimp male

物料编号: 09 14 036 3002


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han DD double module, crimp maleundefined
可配置Han DD® 模块

Han DD double module, crimp male

物料编号: 09 14 036 3002

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

Han DD® 模块 双模块 压接针 公头 插针: 36 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 额定电流: ‌10 A 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰)

产品详情


类别 模块
系列 Han-Modular®
模块类別 Han DD® 模块
模块尺寸 双模块
接线方式 压接针
公母类型 公头
针数 36
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 0.14 ... 2.5 mm²
线芯外径 ≤3.9 mm
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 400 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 10,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 类别 1 B 级
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
包装尺寸 1
净重 21.19 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140184657
eCl@ss 27440217 工业连接器的模块(电源/信号)。
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121552