3. 09 14 881 2405

Han M12 Crimp D-coded female

物料编号: 09 14 881 2405


可配置
Han M12 Crimp D-coded female

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 插芯

Han M12 Crimp D-coded female

物料编号: 09 14 881 2405

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 液晶聚合物 (LCP) 额定电流: ‌4 A 插针: 4 +屏蔽 导体截面积: 0.13 ... 0.82 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han-Modular®
接线方式 压接针
公母类型 母头
带电线保护 否
针数 4
更多插针 +屏蔽
编码 D编码
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.13 ... 0.82 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
线芯外径 ≤2.3 mm
额定电流 ‌ 4 A
额定电压 32 V
额定脉沖电压 0.8 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >108 Ω
接触电阻 ≤ 10 mΩ
接触电阻,屏蔽 ≤ 100 mΩ
极限温度 -40 ... +85 °C
拧紧力矩 ‌0.6 Nm
扳手规格 12
13
插拔次数 ≥ 500
电缆直径 5.5 ... 8.7 mm
传输特性 Cat. 5 D 级:到 100 MHz
数据速率 ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
材料(屏蔽) 铜合金,镀镍
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
IEC 61373 2类
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 35 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140187788
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522