2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 09 15 000 0102

R 15 BASE

物料编号: 09 15 000 0102


R 15 BASE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

R 15 BASER 15 BASE
螺钉安装底座

R 15 BASE

物料编号: 09 15 000 0102

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

螺钉安装底座 弯式 螺钉锁扣 材料 (上壳/底座): 聚碳酸酯 (PC) 材料(密封件): NBR 防护等级: IP65

产品详情


类别 上売/底座
系列 R 15
上壳/底座类型 螺钉安装底座
上壳/底座介绍 弯式
锁定类型 螺钉锁扣
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
防护等级符合 IEC 60529 IP65
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料 (上壳/底座) 聚碳酸酯 (PC)
材料(密封件) NBR
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 29.16 g
原产国 德国
GTIN 5713140021600
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405
上一页
下一页