中国
R 15 HOOD METAL PG 11
物料编号: 09 15 000 0421
R 15 HOOD METAL PG 11
物料编号: 09 15 000 0421
查看价格和供应情况。
属性概览
上壳
螺钉锁扣
1x Pg 11
材料 (上壳/底座): 铝
防护等级: IP65
产品详情
| 类别 | 上売/底座 |
|---|
| 系列 | R 15 |
|---|
| 上壳/底座类型 | 上壳 |
|---|
| 锁定类型 | 螺钉锁扣 |
|---|
| 电缆入口数量 | 1 |
|---|
| 出线孔 | 1x Pg 11 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 关于极限温度的说明 | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 有 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 铅 |
|---|
| 镍 |
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 铝 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 10 |
|---|
| 净重 | 34.62 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140021655 |
|---|
| eCl@ss | 27440224 圆形连接器外壳 |
|---|
| ETIM | EC003556 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121405 |
|---|