国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 插针
  6. 电气
  7. 09 15 000 6205

Han D F CRIMP CONTACT AG

物料编号: 09 15 000 6205


Han D F CRIMP CONTACT AG

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han D F CRIMP CONTACT AGHan D F CRIMP CONTACT AG
压接针

Han D F CRIMP CONTACT AG

物料编号: 09 15 000 6205

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

压接针 额定电流: ≤10 A 母头 铜合金 镀银 导体截面积: 0.75 mm² AWG 18

产品详情


类别 插针
插针类型 压接针
系列 Han D®
接线方式 压接针
公母类型 母头
制造过程 车削针
导体截面积 (mm²) 0.75 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 18
额定电流 10 A
接触电阻 3 mΩ
剥线长度 8 mm
插拔次数 500
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 0.3 g
原产国 德国
GTIN 5713140022089
eCl@ss 27440204 工业插头连接器接触
ETIM EC000796
UNSPSC 24.0 39121522