5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 混合
  8. 09 15 003 3001

Han 3 QUINTAX M-C

物料编号: 09 15 003 3001


Han 3 QUINTAX M-C

图片仅供参考。请参阅产品说明。

插芯

Han 3 QUINTAX M-C

物料编号: 09 15 003 3001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 尺寸: 3 A 插针: 1, 4, 8, + 屏蔽 + 2根电源插针 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm²

产品详情


类别 插芯
标识 Han-Brid® Quintax 3 A
系列 Han-Brid®
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 3 A
针数 1
4
8
更多插针 + 屏蔽 + 2根电源插针
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Polytetrafluoroethylene (PTFE)
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 12.9 g
原产国 德国
GTIN 5713140022560
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522