2. 工业用连接器 / Han®
  3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 插芯
  6. 09 15 007 3121

R 15 07 Pos. F Insert Crimp

物料编号: 09 15 007 3121


R 15 07 Pos. F Insert Crimp

图片仅供参考。请参阅产品说明。

R 15 07 Pos. F Insert CrimpR 15 07 Pos. F Insert Crimp
插芯

R 15 07 Pos. F Insert Crimp

物料编号: 09 15 007 3121

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌10 A 插针: 7

产品详情


类别 插芯
系列 R 15
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 7
详细资料 用于金属上壳/底座
额定电压符合CSA 600 V
额定电流 10 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
插拔次数 500
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 0.428 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140022713
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页