2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M23
  7. 09 15 106 3101

M23 06 Female-C

物料编号: 09 15 106 3101


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 06 Female-Cundefined
可配置插芯

M23 06 Female-C

物料编号: 09 15 106 3101

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚酰胺 (PA) 白 额定电流: ‌20 A 插针: 6 导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 圆形连接器 M23
标识 Signal
原件 插芯
接线方式 压接针
公母类型 母头
针数 6
详细资料 请单独订购压接针。
6x 2 mm
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
额定电流 ‌ 20 A
额定电压 300 V
额定脉沖电压 2.5 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 白
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 5
净重 3.49 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140187030
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421