2. 圆形连接器
  3. 公制圆形连接器
  4. 产品
  5. 面板安装
  6. M23
  7. 09 15 119 3001

M23 19 Male -C

物料编号: 09 15 119 3001


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 19 Male -Cundefined
可配置插芯

M23 19 Male -C

物料编号: 09 15 119 3001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚酰胺 (PA) 白 插针: 19 导体截面积: 0.08 ... 1.5 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 圆形连接器 M23
标识 Signal
原件 插芯
接线方式 压接针
公母类型 公头
针数 19
信号针数 16
特殊插针数 3x 辅助插针
特殊插针规格 辅助插针
详细资料 请单独订购压接针。
16x 1 mm
3x 1.5 mm
导体截面积 (mm²) 0.08 ... 1.5 mm²
额定电流(信号) 8 A
额定电压(信号) 100 V
额定脉沖电压(信号) 1.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(特别插针) 10 A
额定电压(特别插针) 100 V
额定脉沖电压(特别插针) 1.5 kV
污染等级(特殊插针) 3
绝缘阻抗 >106 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) 白
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 5
净重 2.3 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140163072
eCl@ss 27440223 用于圆形连接器的触点插件
ETIM EC003557
UNSPSC 24.0 39121421