3. 工业圆型连接器
  4. 产品
  5. 上売/底座
  6. 09 15 513 0901

Han F+B-HBM angled blue

物料编号: 09 15 513 0901


可配置
Han F+B-HBM angled blue

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 不封底安装底座

Han F+B-HBM angled blue

物料编号: 09 15 513 0901

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 弯式, 带三个螺栓固定孔 尺寸: 3 A 螺钉锁扣 材料 (上壳/底座): 聚丙烯 蓝 材料(密封件): EPDM, 硅酮

产品详情


类别 上売/底座
系列 Han® F+B
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 弯式
带三个螺栓固定孔
锁定类型 螺钉锁扣
尺寸 3 A
应用领域 食品饮料行业连接器
详细资料 清洁:使用高压喷枪进行清洁时,建议清洁距离 > 30cm,以避免对连接器外部零件造成机械损伤。
应力消除:需要适当的应力消除才能使 F + B 连接器承受机器日常清洁等操作引起的应力。DIN VDE 0100-520: 2013-06 根据电缆的外径确定连接器的应力释放。
Han-Easy Lock® 否
极限温度 -40 ... +125 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
拧紧力矩 ‌1 Nm M3固定螺栓
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP67 锁定状态
IP6K9K,符合 ISO 20653
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料 (上壳/底座) 聚丙烯
颜色(上売/底座) 蓝
表面粗糙度 ≤ 1.12 µm
材料(密封件) EPDM
硅酮
颜色(密封件) 蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
EG1935/2004 符合
认证 CE
Ecolab Topactive 200
Ecolab Topactive 500
Ecolab Topax 66
Ecolab Topactive OKTO
Ecolab Topax 990
FDA 21 CFR 177.1520
FDA 21 CFR 177.2600
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 32 g
原产国 德国
GTIN 5713140183315
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466