国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  4. 09 15 600 0302

M23 P HBM Front 3,2mm

物料编号: 09 15 600 0302


可配置
M23 P HBM Front 3,2mm

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 P HBM Front 3,2mmM23 P HBM Front 3,2mmM23 P HBM Front 3,2mm
可配置 不封底安装底座

M23 P HBM Front 3,2mm

物料编号: 09 15 600 0302

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 直式, 正面安装 尺寸: M23 螺钉锁扣, ComLock 快锁装置 材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金 镀镍 材料(密封件): NBR 防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

产品详情


类别 上売/底座
标识 Power
系列 圆形连接器 M23
上壳/底座类型 不封底安装底座
上壳/底座介绍 直式
正面安装
锁定类型 螺钉锁扣
ComLock 快锁装置
尺寸 M23
固定 固定孔 4x 3.2 mm
极限温度 -40 ... +125 °C
防护等级符合 IEC 60529 IP67 锁定状态
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料 (上壳/底座) 铜 - 锌合金
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) NBR
颜色(密封件) 黑色
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 5
净重 22.2 g
原产国 德国
GTIN 5713140184336
eCl@ss 27440224 圆形连接器外壳
ETIM EC003556
UNSPSC 24.0 39121405