2. 板端连接器
  3. 面板安装
  4. 电源和信号面板安装
  5. 产品
  6. 09 15 600 9102

M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm

物料编号: 09 15 600 9102


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

M23 cover-s met. for HBM,chain 100mmundefined
保护盖

M23 cover-s met. for HBM,chain 100mm

物料编号: 09 15 600 9102

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

保护盖 用于不封底安装底座, 用于线对线连接底座, 带链条 (100 mm) 金属 防护等级: IP67 锁定状态, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态

产品详情


类别 附件
系列 圆形连接器 M23
标识 Power
附件种类 保护盖
附件介绍 用于不封底安装底座
用于线对线连接底座
带链条 (100 mm)
防护等级符合 IEC 60529 IP67 锁定状态
IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 锁定状态
材料(附件) 金属
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R26
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
包装尺寸 5
净重 5.835 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 74199990
GTIN 5713140184442
eCl@ss 27440208 工业插头连接套
ETIM EC002314
UNSPSC 24.0 39121467