中国大陆
.EK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 09P 30,48M
物料编号: 09 18 009 7007
.EK CAB FLAT SH RNDJ AWG28 09P 30,48M
物料编号: 09 18 009 7007
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
产品详情
类别 | 系统布线 |
---|
原件 | 线缆 |
---|
规格 | 不组装 |
---|
电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
---|
电缆长度 | 30.48 m |
---|
芯数 | 9 |
---|
芯结构 | AWG 28/7 |
---|
屏蔽 | 屏蔽 |
---|
电阻抗 | 100 Ω |
---|
极限温度 | -30 ... +75 °C 未移动 |
---|
-20 ... +75 °C 已移动 |
导体电阻 @ 20 °C | ≤216 Ω/km |
---|
材料(电缆) | PVC |
---|
颜色(电缆) | 灰色 |
---|
RoHS | 符合 |
---|
ELV 状态 | 符合 |
---|
China RoHS | e |
---|
REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
---|
REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
---|
REACH SVHC 物质 | 不包含 |
---|
加州 65 号提案物质 | 不包含 |
---|
规格 | UL 1581 |
---|
UL PLCC, CL2 |
认证 | CE |
---|
包装尺寸 | 1 |
---|
净重 | 1,695 g |
---|
净重 | 55 g/m |
---|
原产国 | 德国 |
---|
欧洲海关关税号 | 85444993 |
---|
GTIN | 5713140024267 |
---|
eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
---|
ETIM | EC003249 |
---|
UNSPSC 24.0 | 26121609 |
---|