国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 扁平带状电缆
  7. 09 18 014 7001

RIBBON CABLE

物料编号: 09 18 014 7001


RIBBON CABLE

图片仅供参考。请参阅产品说明。

RIBBON CABLERIBBON CABLE
铜质电缆 扁平

RIBBON CABLE

物料编号: 09 18 014 7001

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 扁平 AWG 28/7 PVC 电缆长度: 30.48 m

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 扁平
芯数 14
芯结构 AWG 28/7
电缆长度 30.48 m
极限温度 -30 ... +105 °C 未移动
-20 ... +105 °C 已移动
电阻抗 ‌100 Ω
绝缘阻抗 @ 20 °C 20 MΩ x km
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
认证 CE
欧洲海关关税号 85444993
包装尺寸 1
净重 0.333 g
原产国 德国
GTIN 5713140024380
净重 21 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609