中国
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m
物料编号: 09 18 018 7005
SEK CAB FLAT COLOR AWG28/7 18P 30,48m
物料编号: 09 18 018 7005
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 扁平
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 30.48 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 扁平 |
|---|
| 芯数 | 18 |
|---|
| 芯结构 | AWG 28/7 |
|---|
| 电缆长度 | 30.48 m |
|---|
| 极限温度 | -30 ... +105 °C 未移动 |
|---|
| -20 ... +105 °C 已移动 |
| 电阻抗 | 100 Ω |
|---|
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤216 Ω/km |
|---|
| 绝缘阻抗 @ 20 °C | ≥ 20 MΩ x km |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 颜色(电缆) | 色码 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 原产国 | 捷克 |
|---|
| GTIN | 5713140273139 |
|---|
| 净重 | 33 g/m |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|