2. 电缆组件和散装电缆
  3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 扁平带状电缆
  7. 09 18 020 7008

ROUND CABLE NON SHIELDED

物料编号: 09 18 020 7008


ROUND CABLE NON SHIELDED

图片仅供参考。请参阅产品说明。

铜质电缆 (圆型)

ROUND CABLE NON SHIELDED

物料编号: 09 18 020 7008

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 (圆型) AWG 28/7 PVC 电缆长度: 30.48 m

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 (圆型)
屏蔽 无屏蔽
芯数 20
芯结构 AWG 28/7
电缆长度 30.48 m
电阻抗 100 Ω
极限温度 -30 ... +75 °C 未移动
-20 ... +75 °C 已移动
导体电阻 @ 20 °C ≤216 Ω/km
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(电缆) PVC
颜色(电缆) 灰色
认证 CE
规格 UL 1581
UL PLCC, CL2
欧洲海关关税号 85444993
包装尺寸 1
净重 2060 g
原产国 德国
GTIN 5713140024724
净重 ‌ 69 g/m
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609
上一页
下一页