3. 线缆
  4. 产品
  5. 铜线
  6. 扁平带状电缆
  7. 09 18 034 7001 900

SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 34P 30,48m

物料编号: 09 18 034 7001 900


SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 34P 30,48m

图片仅供参考。请参阅产品说明。

SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 34P 30,48mSEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 34P 30,48m
铜质电缆 扁平

SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 34P 30,48m

物料编号: 09 18 034 7001 900

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

铜质电缆 扁平 AWG 28/7 非卤化 电缆长度: 30.48 m

产品详情


类别 系统布线
原件 线缆
规格 不组装
电缆类别 铜质电缆 扁平
芯数 34
芯结构 AWG 28/7
电缆长度 30.48 m
电阻抗 110 Ω
极限温度 -40 ... +105 °C 未移动
-20 ... +105 °C 已移动
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 无
材料(电缆) 非卤化
认证 CE
规格 UL 1581
UL 758
欧洲海关关税号 85444993
包装尺寸 1
净重 1,970 g
原产国 美国
GTIN 5713140025004
eCl@ss 27061801 数据同步传输电缆
ETIM EC003249
UNSPSC 24.0 26121609