中国
ROUND CABLE SHIELDED 500 FEET
物料编号: 09 18 037 7010
ROUND CABLE SHIELDED 500 FEET
物料编号: 09 18 037 7010
查看价格和供应情况。
属性概览
铜质电缆 (圆型)
AWG 28/7
PVC
电缆长度: 100 m
产品详情
| 类别 | 系统布线 |
|---|
| 原件 | 线缆 |
|---|
| 规格 | 不组装 |
|---|
| 电缆类别 | 铜质电缆 (圆型) |
|---|
| 屏蔽 | 屏蔽 |
|---|
| 芯数 | 37 |
|---|
| 芯结构 | AWG 28/7 |
|---|
| 电缆长度 | 100 m |
|---|
| 电阻抗 | 100 Ω |
|---|
| 极限温度 | -30 ... +75 °C 未移动 |
|---|
| -20 ... +75 °C 已移动 |
| 导体电阻 @ 20 °C | ≤216 Ω/km |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料(电缆) | PVC |
|---|
| 颜色(电缆) | 灰色 |
|---|
| 认证 | CE |
|---|
| 规格 | UL 1581 |
|---|
| UL PLCC, CL2 |
| 欧洲海关关税号 | 85444991 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 16,900 g |
|---|
| 原产国 | 美国 |
|---|
| GTIN | 5713140025141 |
|---|
| 净重 | 148 g/m |
|---|
| eCl@ss | 27061801 数据同步传输电缆 |
|---|
| ETIM | EC003249 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 26121609 |
|---|