国旗中国大陆

工业连接器 高功率连接器 环形连接器 M12系统布线 har-modular®:PCB连接器
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
关于浩亭技术集团
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
未来需要过去
过去造就未来
关于我们
家族企业 - 浩亭家族
杰出的公司
我们为所获奖项感到自豪
事实与数据
事实与数据
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 夹层连接
  7. 09 19 520 6824

SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2

物料编号: 09 19 520 6824


新
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2undefinedSEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2
新母连接器

SEK mezz Fe 20P THT 2.9mm PL2

物料编号: 09 19 520 6824

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母连接器 回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式 额定电流: ‌1 A 插针: 20 直式 铜合金 镍表面镀锡 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端 性能等级: 2 液晶聚合物 (LCP) 黑色

产品详情


类别 连接器
系列 SEK 堆栈
原件 母连接器
插针端子介绍 直式
接线方式 回焊焊接接线方式 (THR)
波峰焊接接线方式
连接方式 PCB至PCB
主板到子插件板
针数 20
连接长度 2.9 mm
插针排 2
针间距(接线端) 2.54 mm
额定电流 ‌ 1 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 ≤ 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C (在最高 +240 °C 的回流焊过程中 60 s)
插入力 ≤ 40 N
拔出力 ≤ 40 N
性能等级 2
插拔次数 ≥ 250
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀锡 接线端
钯/镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 不包含
规格 IEC 60603-13
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
包装尺寸 100
净重 6.4 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140212343
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415