国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 板端连接器
  3. PCB 连接器
  4. 板对板连接器
  5. 产品
  6. 主板到子插件板连接
  7. 09 19 520 6829

SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2

物料编号: 09 19 520 6829


SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2

图片仅供参考。请参阅产品说明。

SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2
母连接器

SEK mezz Fe 20P Press-in 4.5mm PL2

物料编号: 09 19 520 6829

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

母连接器 压接终端 额定电流: ‌1 A 插针: 20 直式 铜合金 镀镍 接线端 , 钯/镍表面镀金 界面端 性能等级: 2 液晶聚合物 (LCP) 黑色

产品详情


类别 连接器
原件 母连接器
系列 SEK 堆栈
插针端子介绍 直式
接线方式 压接终端
连接方式 PCB至PCB
主板到子插件板
针数 20
连接长度 4.5 mm
性能等级 2
插针排 2
针间距(接线端) 2.54 mm
额定电流 1 A
绝缘阻抗 >109 Ω
接触电阻 20 mΩ
极限温度 -55 ... +125 °C
插入力 40 N
拔出力 40 N
插拔次数 250
测试电压U r.m.s. 1 kV
绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
PCB 厚度 ‌1.6 mm +1.6 ‌
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯) 黑色
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀镍 接线端
钯/镍表面镀金 界面端
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
规格 IEC 60603-13
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 100
净重 5.47 g
原产国 中国
GTIN 5713140211094
eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
ETIM EC002637
UNSPSC 24.0 39121415