中国大陆
SCREW M3X6 WITH NYLITE
物料编号: 09 20 000 9918
SCREW M3X6 WITH NYLITE
物料编号: 09 20 000 9918
查看价格和供应情况。
属性概览
固定螺栓
带密封, Han® 3 A
不锈钢
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 固定螺栓 |
|---|
| 附件介绍 | 带密封 |
|---|
| Han® 3 A |
| 材料(附件) | 不锈钢 |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 包装尺寸 | 100 |
|---|
| 净重 | 0.36 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 73181558 |
|---|
| GTIN | 5713140038165 |
|---|
| eCl@ss | 27440392 连接器(附件) |
|---|
| ETIM | EC002939 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121400 |
|---|