机械
机械
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 附件
  6. 螺钉
  7. 09 20 000 9995

Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings

物料编号: 09 20 000 9995


undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

固定螺栓

Screw teethed M3x6 for Han 3A Housings

物料编号: 09 20 000 9995

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

固定螺栓 Han® 3 A

产品详情


类别 附件
附件种类 固定螺栓
附件介绍 Han® 3 A
尺寸 M3
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
包装尺寸 100
净重 0.32 g
原产国 德国
欧洲海关关税号 73181558
GTIN 5713140038325
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400