5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流高达 16 A
  8. 09 20 004 2615

Han A4_I_M_SCT_0.5-2.5mm²_Ag

物料编号: 09 20 004 2615


新 可配置
Han A4_I_M_SCT_0.5-2.5mm²_Ag

图片仅供参考。请参阅产品说明。

新 可配置 插芯

Han A4_I_M_SCT_0.5-2.5mm²_Ag

物料编号: 09 20 004 2615

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 螺栓接线 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 3 A 插针: 4 导体截面积: 0.5 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han A®
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
尺寸 3 A
带电线保护 是
针数 4
接地针 是
导体截面积 (mm²) 0.5 ... 2.5 mm²
额定电流 ‌ 16 A
额定电压相-地 230 V
额定电圧相-相 400 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 7 mm
拧紧力矩 ‌0.25 Nm 插针螺钉M3
‌0.5 Nm M3固定螺栓
Recommended screw driver Slotted 0.4 x 2.5
Slotted 0.6 x 3.5
插拔次数 ≥ 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 CE
UKCA
DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 15.535 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140403734
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522