2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 特殊应用
  7. 端子连接器
  8. 09 21 064 4612

Han D AV POS. M INSERT TERM.

物料编号: 09 21 064 4612


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han D AV POS. M INSERT TERM.undefinedHan D AV POS. M INSERT TERM.
可配置插芯

Han D AV POS. M INSERT TERM.

物料编号: 09 21 064 4612

查看价格和供应情况。
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
00
产品咨询

属性概览

插芯 端子连接器 螺栓接线 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌10 A 尺寸: 24 B 插针: 64 导体截面积: 0.2 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han D® AV
原件 端子连接器
规格 右侧板本
单面外形 (SK)
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
尺寸 24 B
针数 64
接地针 是
导体截面积 0.2 ... 2.5 mm²
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 250 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 4 mΩ
拧紧力矩 ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
‌0.5 Nm M3固定螺栓
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
认证 DNV GL
包装尺寸 1
净重 570 g
原产国 罗马尼亚
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140040847
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页