中国
Han 16B-H-PG
物料编号: 09 30 016 0001 51
可定制
Han 16B-H-PG
物料编号: 09 30 016 0001 51
查看价格和供应情况。
属性概览
上壳
定制化解决方案
尺寸: 16 B
高结构
双锁扣
材料 (上壳/底座): 压铸铝
粉末涂层
RAL 7037(土灰)
产品详情
| 类别 | 上売/底座 |
|---|
| 上壳/底座系列 | Han® B |
|---|
| 上壳/底座类型 | 上壳 |
|---|
| 上壳/底座介绍 | 定制化解决方案 |
|---|
| 型 | 高结构 |
|---|
| 锁定类型 | 双锁扣 |
|---|
| 尺寸 | 16 B |
|---|
| 应用领域 | 用于工业连接器的标准上売/底座 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +125 °C |
|---|
| 关于极限温度的说明 | 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。 |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
|---|
| 类型等级符合 UL 50 / UL 50E | 4 |
|---|
| 4X |
| 12 |
| 材料 (上壳/底座) | 压铸铝 |
|---|
| 表面(上壳/底座) | 粉末涂层 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | RAL 7037(土灰) |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 209.73 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| eCl@ss | 27440202 长方形连接器的外壳 |
|---|