5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流从 16 A 起
  8. 09 31 006 2701

Han HSB 06 POS. F INSERT SCREW

物料编号: 09 31 006 2701


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han HSB 06 POS. F INSERT SCREWundefined
可配置插芯

Han HSB 06 POS. F INSERT SCREW

物料编号: 09 31 006 2701

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 螺栓接线 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌35 A 尺寸: 16 B 插针: 6 导体截面积: 1.5 ... 6 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han® HsB
接线方式 螺栓接线
公母类型 母头
尺寸 16 B
带电线保护 是
针数 6
接地针 是
导体截面积 (mm²) 1.5 ... 6 mm²
额定电流 ‌ 35 A
额定电压相-地 400 V
额定电圧相-相 690 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
额定电压符合CSA 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 1 mΩ
剥线长度 11.5 mm
拧紧力矩 ‌1.2 Nm 插针螺钉M4
‌2 Nm PE 螺钉 M5
Recommended screw driver PH1
PH2
极限温度 -40 ... +125 °C
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
RoHS 符合豁免标准
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态 符合豁免标准
China RoHS 50
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 有
REACH SVHC 物质 铅
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
UL 2237 PVVA2.E318390
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
包装尺寸 1
净重 19 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85366990
GTIN 5713140572225
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
UNSPSC 24.0 39121522