2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 混合
  8. 09 32 012 3101

Han HsC 12 Pos. Female Insert

物料编号: 09 32 012 3101


可配置
Han HsC 12 Pos. Female Insert

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han HsC 12 Pos. Female InsertHan HsC 12 Pos. Female Insert
可配置 插芯

Han HsC 12 Pos. Female Insert

物料编号: 09 32 012 3101

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 尺寸: 16 B 插针: 14 导体截面积: 1.5 ... 6 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号

产品详情


类别 插芯
标识 Han® K 12/2
系列 Han-Com®
接线方式 压接针
公母类型 母头
尺寸 16 B
针数 14
信号针数 2
电源针数 12
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 1.5 ... 6 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
线芯外径 ≤5 mm
额定电流符合UL(信号) 10 A
额定电流符合CSA(信号) 10 A
额定电压符合UL(信号) 600 V
额定电压符合CSA(信号) 300 V
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 250 V
额定脉沖电压(信号) 4 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 40 A
额定电压(电源) 690 V
额定脉沖电压(电源) 8 kV
污染等级(电源) 3
额定电流符合 UL(电源) 40 A
额定电流符合 CSA(电源) 40 A
额定电压符合 UL(电源) 600 V
额定电压符合 CSA(电源) 300 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌2 Nm PE 螺钉 M5
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 81.667 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140049215
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页