5. 系列
  6. 用于高插拔次数的 Han® HMC
  7. 插芯
  8. 09 32 264 3001

Han 64EEE HMC-M-c

物料编号: 09 32 264 3001


可配置
Han 64EEE HMC-M-c

图片仅供参考。请参阅产品说明。

可配置 插芯

Han 64EEE HMC-M-c

物料编号: 09 32 264 3001

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 24 B 插针: 64 导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han® EEE HMC
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 24 B
针数 64
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 12
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 10,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Perfluorpolyether
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 75.02 g
原产国 德国
GTIN 5713140049475
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522