国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Snap®
  7. 插芯固定
  8. 09 33 000 9801

Han-Snap Carrier, Standard, pivoting

物料编号: 09 33 000 9801


Han-Snap Carrier, Standard, pivoting

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Snap Carrier, Standard, pivotingHan-Snap Carrier, Standard, pivoting
插芯固定

Han-Snap Carrier, Standard, pivoting

物料编号: 09 33 000 9801

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯固定 摆动, 用于标准插芯

产品详情


类别 附件
系列 Han-Snap®
附件种类 插芯固定
附件介绍 摆动
用于标准插芯
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌0.8 Nm
保持力 ≥450 N 导轨上
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 90 g
原产国 德国
GTIN 5713140050327
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466