2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Snap®
  7. 附件
  8. 09 33 000 9809

Han CODING SYSTEM BUSHING

物料编号: 09 33 000 9809


Han CODING SYSTEM BUSHING

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han CODING SYSTEM BUSHINGHan CODING SYSTEM BUSHING
编码

Han CODING SYSTEM BUSHING

物料编号: 09 33 000 9809

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

编码 带导向销/套, 用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架 母头

产品详情


类别 附件
附件种类 编码
附件介绍 带导向销/套
用于“螺栓适配器插芯”带/不带手柄式框架
公母类型 母头
详细资料 对边导向针
拧紧力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
Recommended screw driver Slotted 1 x 6
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
欧洲海关关税号 73181900
包装尺寸 50
净重 2.708 g
原产国 德国
GTIN 5713140162150
eCl@ss 27440203 工业连接器编码
ETIM EC002311
UNSPSC 24.0 39121421
上一页
下一页