中国大陆
Han CODING SYSTEM BUSHING
物料编号: 09 33 000 9909
Han CODING SYSTEM BUSHING
物料编号: 09 33 000 9909
查看价格和供应情况。
属性概览
编码
带导向销/套, 用于“上壳/底座中的插芯”应用
母头
产品详情
| 类别 | 附件 |
|---|
| 附件种类 | 编码 |
|---|
| 附件介绍 | 带导向销/套 |
|---|
| 用于“上壳/底座中的插芯”应用 |
| 拧紧力矩 | [0,5 Nm] M3固定螺栓 |
|---|
| Recommended screw driver | Slotted 1 x 6 |
|---|
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 73181900 |
|---|
| 包装尺寸 | 50 |
|---|
| 净重 | 0.006 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140050372 |
|---|
| eCl@ss | 27440203 工业连接器编码 |
|---|
| ETIM | EC002311 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121421 |
|---|