国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Snap®
  7. 面板安装件
  8. 09 33 000 9984

Han-Snap Adapter

物料编号: 09 33 000 9984


Han-Snap Adapter

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Snap AdapterHan-Snap Adapter
面板安装件

Han-Snap Adapter

物料编号: 09 33 000 9984

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

面板安装件 压铸锌 用于一个插芯或端子连接器的2个金属固定件

产品详情


类别 附件
系列 Han-Snap®
附件种类 面板安装件
包装内容 用于一个插芯或端子连接器的2个金属固定件
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌0.8 Nm
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(附件) 压铸锌
规格 IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 7 g
原产国 德国
GTIN 5713140050624
eCl@ss 27440392 连接器(附件)
ETIM EC002939
UNSPSC 24.0 39121400