2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. Han-Snap®
  7. 插芯固定
  8. 09 33 000 9989

Han-Snap STANDARD RAIL FIXING

物料编号: 09 33 000 9989


Han-Snap STANDARD RAIL FIXING

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han-Snap STANDARD RAIL FIXINGHan-Snap STANDARD RAIL FIXINGHan-Snap STANDARD RAIL FIXING
插芯固定

Han-Snap STANDARD RAIL FIXING

物料编号: 09 33 000 9989

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

插芯固定 配备载物架元件, 类别6/24

产品详情


类别 附件
系列 Han-Snap®
附件种类 插芯固定
附件介绍 配备载物架元件
类别6/24
包装内容 2个插芯固定件
1个载物架组件
极限温度 [-40] ... [+125 °C]
拧紧力矩 ‌0.8 Nm
保持力 ≥450 N 导轨上
ECHA SCIP 编号 b51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
材料(附件) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(附件) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60068-2-6 振动(正弦)
IEC 60068-2-27 冲击
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 10
净重 0.616 g
原产国 德国
GTIN 5713140050662
eCl@ss 27440210 工业插头连接器固定框
ETIM EC002310
UNSPSC 24.0 39121466