2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 特殊应用
  7. 端子连接器
  8. 09 33 016 4629

Han ES AV POS. 16 INSERT TERM.

物料编号: 09 33 016 4629


可配置
Han ES AV POS. 16 INSERT TERM.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han ES AV POS. 16 INSERT TERM.Han ES AV POS. 16 INSERT TERM.
可配置 插芯

Han ES AV POS. 16 INSERT TERM.

物料编号: 09 33 016 4629

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 端子连接器 笼式弹片接线 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 16 B 插针: 16 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
原件 端子连接器
规格 左侧版本
单面外形 (SK)
系列 Han® ES AV
接线方式 笼式弹片接线
公母类型 公头
尺寸 16 B
针数 16
接地针 是
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
额定电流按照UL 12 A
额定电流按照CSA 12 A
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 4 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
‌0.5 Nm M3固定螺栓
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 173.575 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140051614
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页