5. 系列
  6. 用于高插拔次数的 Han® HMC
  7. 插芯
  8. 09 33 224 2648

Han 24ES Press HMC-M

物料编号: 09 33 224 2648


可配置
Han 24ES Press HMC-M

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 24ES Press HMC-MHan 24ES Press HMC-M
可配置 插芯

Han 24ES Press HMC-M

物料编号: 09 33 224 2648

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 笼式弹片接线 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 24 B 插针: 24 导体截面积: 0.14 ... 2.5 mm² 铜合金 HMC镀金

产品详情


类别 插芯
系列 Han® ES Press HMC
接线方式 笼式弹片接线
公母类型 公头
尺寸 24 B
带电线保护 否
针数 24
接地针 是
详细资料 只可用于上売/高结构的底座
蓝色滑片
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 14
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 3 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 9 ... 11 mm
拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 10,000
关于插拔次数的说明 与其他 HMC 组件配套使用的可插拔次数
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
铅
加州 65 号提案物质 铅
PFAS 有
PFAS 物质 Perfluorpolyether
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) HMC镀金
颜色(附件) 蓝
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 PVVA8.E318390
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 154.6 g
原产国 德国
GTIN 5713140186330
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522