2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 电流高达 16 A
  8. 09 33 724 2601

Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

物料编号: 09 33 724 2601


可配置
Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLineHan E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine
可配置 插芯

Han E24_I_SMC_M_SCT_Ag_GreenLine

物料编号: 09 33 724 2601

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 螺栓接线 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 24 B 插针: 24 导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han E®
特点 Han® GreenLine
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
尺寸 24 B
带电线保护 是
针数 24
接地针 是
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 14
额定电压符合CSA 600 V
额定电流 ‌ 16 A
额定电压 500 V
额定脉沖电压 6 kV
污染等级 3
额定电压符合UL 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 1 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 7.5 mm
拧紧力矩 ‌0.5 Nm 插针螺钉M3
‌0.5 Nm M3固定螺栓
‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH1
PH2
插拔次数 ≥ 500
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 50 g
原产国 德国
GTIN 5713140479623
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页