中国
Han PushPull Power Base panel w. gasket
物料编号: 09 35 002 0323
Han PushPull Power Base panel w. gasket
物料编号: 09 35 002 0323
查看价格和供应情况。
属性概览
不封底安装底座
PushPull
材料 (上壳/底座): 热塑性塑料
黑色
产品详情
| 类别 | 连接器 |
|---|
| 系列 | Han® PushPull (V14) |
|---|
| 上壳/底座类型 | 不封底安装底座 |
|---|
| 极限温度 | -40 ... +70 °C |
|---|
| 插拔次数 | ≥ 500 |
|---|
| 防护等级符合 IEC 60529 | IP65 |
|---|
| IP67 |
| China RoHS | e |
|---|
| RoHS | 符合 |
|---|
| REACH SVHC 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XVII 物质 | 不包含 |
|---|
| REACH 附件 XIV 物质 | 不包含 |
|---|
| ELV 状态 | 符合 |
|---|
| 加州 65 号提案物质 | 不包含 |
|---|
| PFAS | 无 |
|---|
| 材料 (上壳/底座) | 热塑性塑料 |
|---|
| 颜色(上売/底座) | 黑色 |
|---|
| 材料阻燃性等级符合 UL 94 | V-0 |
|---|
| 欧洲海关关税号 | 85389099 |
|---|
| 包装尺寸 | 1 |
|---|
| 净重 | 5.03 g |
|---|
| 原产国 | 德国 |
|---|
| GTIN | 5713140053632 |
|---|
| eCl@ss | 27440202 长方形连接器的外壳 |
|---|
| ETIM | EC000437 |
|---|
| UNSPSC 24.0 | 39121466 |
|---|