3. 09 35 002 3003

Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

物料编号: 09 35 002 3003


Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

图片仅供参考。请参阅产品说明。

连接器

Han PushPull Power 4/0 M 90° solder pts.

物料编号: 09 35 002 3003

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 公头 焊接接线 额定电流: ‌16 A 插针: 5 铜合金 镀银

产品详情


类别 连接器
标识 Power
原件 公头
规格 弯式
系列 Han® PushPull (V14)
特点 直观的锁定机制
接线方式 焊接接线
锁定类型 PushPull
屏蔽 无屏蔽
针数 5
接地针 否
额定电流 ‌ 16 A
额定电压相-地 230 V
额定电圧相-相 400 V
额定脉沖电压 4 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 ≥ 500
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
绝缘组 I (600 ≤ CTI)
抗震 5-150 Hz,5 g,.35 mm,2h/轴
抗冲击 5 g / 30 ms,每个轴3 次冲击
ECHA SCIP 编号 be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R26
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 无
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-118
EN 45545-2
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 10
净重 6.04 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140053687
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522