国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  4. 09 35 242 0333

Han PushPull SCRJ WDF coupling

物料编号: 09 35 242 0333


Han PushPull SCRJ WDF coupling

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han PushPull SCRJ WDF couplingHan PushPull SCRJ WDF coupling
连接器

Han PushPull SCRJ WDF coupling

物料编号: 09 35 242 0333

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装 符合 AIDA 插针: 2 PushPull 材料: 热塑性塑料 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
标识 SCRJ
原件 面板安装
规格 符合 AIDA
插针类型 SC插针
系列 Han® PushPull (V14)
特点 直观的锁定机制
锁定类型 PushPull
屏蔽 无屏蔽
针数 2
包装内容 无插针
极限温度 -40 ... +70 °C
插拔次数 750
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料 (上壳/底座) 热塑性塑料
颜色(上売/底座) 黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 IEC 61076-3-117 变体 14 (V14)
IEC 61754-24 插拔面
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 17.86 g
原产国 德国
GTIN 5713140054448
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408