国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
  4. 09 35 433 0311

Han PushPull Power L Metal PFT fix cod

物料编号: 09 35 433 0311


Han PushPull Power L Metal PFT fix cod

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han PushPull Power L Metal PFT fix codHan PushPull Power L Metal PFT fix cod
连接器

Han PushPull Power L Metal PFT fix cod

物料编号: 09 35 433 0311

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

连接器 面板安装套装 符合 AIDA, 带固定编码 弹片接线 额定电流: ‌16 A 插针: 5 铜合金 镍表面镀金 界面端, 镍表面镀锡 接线端 PushPull 材料: 压铸锌 镀镍 防护等级: IP65, IP67

产品详情


类别 连接器
标识 Power L
原件 面板安装套装
规格 符合 AIDA
带固定编码
系列 Han® PushPull (V14)
特点 直观的锁定机制
现场装配无需工具
接线方式 弹片接线
锁定类型 PushPull
屏蔽 无屏蔽
针数 5
接地针 否
包装内容 包含不封底底座和公插芯
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
导体截面积 (AWG) AWG 18 ... AWG 13
额定电流 16 A
额定电压 24 V
额定脉沖电压 1.5 kV
污染等级 3
极限温度 -40 ... +70 °C
剥线长度 10 mm 合格声明
44 mm 电缆外被
拧紧力矩 ‌3 Nm
插拔次数 100
防护等级符合 IEC 60529 IP65
IP67
抗震 10-150 Hz,5 g,0.35 mm,10 个循环 符合 IEC 61373 标准,类别 1 B 级
抗冲击 30 g / 11 ms,每个轴冲击3 次
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 镍
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镍表面镀金 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 镀镍
材料(密封件) NBR
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
UL / CSA UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
PROFINET 是
认证 DNV GL
规格 IEC/PAS 61076-3-126
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 50 g
原产国 越南
GTIN 5713140163294
eCl@ss 27440114 矩形连接器(用于现场组装)
ETIM EC002636
UNSPSC 24.0 39121408