国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
技术小组
埃斯佩尔坎普 HQT 大楼
历史
过去造就未来
董事会
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
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于易爆危险环境的 Han® Ex
  7. 上売/底座
  8. 09 36 006 1301

Han 6B Ex-HBM 1 Lever

物料编号: 09 36 006 1301


可配置
undefined

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 6B Ex-HBM 1 Leverundefined
可配置不封底安装底座

Han 6B Ex-HBM 1 Lever

物料编号: 09 36 006 1301

查看价格和供应情况。
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
0
产品咨询

属性概览

不封底安装底座 尺寸: 6 B 单锁扣 不锈钢 材料 (上壳/底座): 压铸锌 粉末涂层 RAL 5015(天蓝) 材料(密封件): NBR

产品详情


类别 上売/底座
上壳/底座系列 Han® Ex
上壳/底座类型 不封底安装底座
尺寸 6 B
锁定类型 单锁扣
应用领域 用于爆炸危险环境的连接器
详细资料 用于本安电路的简单装置
详细资料 注意事项!仅与Han® Ex插芯配合使用!
拧紧力矩 ‌1 Nm M4固定螺栓
极限温度 -20 ... +85 °C
关于极限温度的说明 用作符合 IEC 61984 标准的连接器。
环境温度 -20 ... +40 °C 最高 +70 °C(在 T4 下)
防护等级符合 IEC 60529 IP65 带电缆紧固件
材料 (上壳/底座) 压铸锌
表面(上壳/底座) 粉末涂层
颜色(上売/底座) RAL 5015(天蓝)
材料(密封件) NBR
材料(锁扣) 不锈钢
RoHS 符合
ELV 状态 符合
China RoHS e
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
REACH SVHC 物质 不包含
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
包装尺寸 1
净重 200.6 g
原产国 中国
欧洲海关关税号 85389099
GTIN 5713140054776
eCl@ss 27440202 长方形连接器的外壳
ETIM EC000437
UNSPSC 24.0 39121466