5. 系列
  6. 用于易爆危险环境的 Han® Ex
  7. 插芯
  8. 09 36 006 2601

Han 6Ex-M-s

物料编号: 09 36 006 2601


可配置
Han 6Ex-M-s

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 6Ex-M-sHan 6Ex-M-s
可配置 插芯

Han 6Ex-M-s

物料编号: 09 36 006 2601

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 螺栓接线 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌10 A 尺寸: 6 B 插针: 6 导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han® Ex
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
尺寸 6 B
带电线保护 否
针数 6
接地针 是
详细资料 用于本安电路的简单装置
详细资料 注意事项!仅与Han® Ex上壳和底座配合使用!
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
Peak voltage 90 Vp
额定电流 ‌ 10 A
额定电压 90 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 1 mΩ
极限温度 -20 ... +40 °C
关于极限温度的说明 最高 +70 °C(在 T4 下)
拧紧力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
PFAS 有
PFAS 物质 Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 50 g
原产国 德国
GTIN 5713140054783
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522