国旗中国大陆

工业连接器 Han® 配置器 圆形连接器 系统布线 PCB连接器
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
工业以太网线缆组件
工业以太网线缆组件
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
亚太新产品发布 2026
在亚太地区,企业面临着越来越大的压力,需要更快扩展、更高效运营,满足区域需求——同时保持可靠性和性能。
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
  2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于易爆危险环境的 Han® Ex
  7. 插芯
  8. 09 36 010 2601

Han 10Ex-M-s

物料编号: 09 36 010 2601


可配置
Han 10Ex-M-s

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 10Ex-M-sHan 10Ex-M-s
可配置 插芯

Han 10Ex-M-s

物料编号: 09 36 010 2601

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 螺栓接线 公头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌10 A 尺寸: 10 B 插针: 10 导体截面积: 0.75 ... 2.5 mm² 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
系列 Han® Ex
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
尺寸 10 B
带电线保护 否
针数 10
接地针 是
详细资料 用于本安电路的简单装置
详细资料 注意事项!仅与Han® Ex上壳和底座配合使用!
导体截面积 (mm²) 0.75 ... 2.5 mm²
Peak voltage 90 Vp
额定电流 10 A
额定电压 90 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 1 mΩ
接触电阻_COOP ≤
极限温度 -20 ... +40 °C
关于极限温度的说明 最高 +70 °C(在 T4 下)
拧紧力矩 ‌0.5 Nm M3固定螺栓
‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 500
插拔次数_COOP ≥
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 64.3 g
原产国 德国
GTIN 5713140054875
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522