2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 系列
  6. 用于易爆危险环境的 Han® Ex
  7. 插芯
  8. 09 36 024 2702

Han 24Ex-F-c

物料编号: 09 36 024 2702


可配置
Han 24Ex-F-c

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han 24Ex-F-cHan 24Ex-F-c
可配置插芯

Han 24Ex-F-c

物料编号: 09 36 024 2702

查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
0
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 母头 聚碳酸酯 (PC) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 24 B 插针: 24 导体截面积: 0.14 ... 4 mm²

产品详情


类别 插芯
系列 Han® Ex
接线方式 压接针
公母类型 母头
尺寸 24 B
针数 24
接地针 true
详细资料 用于本安电路的简单装置
请单独订购压接针。
详细资料 注意事项!仅与Han® Ex上壳和底座配合使用!
导体截面积 (mm²) 0.14 ... 4 mm²
Peak voltage 90 Vp
额定电流 10 A
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 [-20] ... [+40 °C]
关于极限温度的说明 最高 +70 °C(在 T4 下)
拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 500
铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
包含危险等级的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 有
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚碳酸酯 (PC)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 79.9 g
原产国 德国
GTIN 5713140055001
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页