2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 混合
  8. 09 38 012 2601

Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi

物料编号: 09 38 012 2601


可配置
Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han K 4/8 Pos. M Insert Screw CombiHan K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi
可配置 插芯

Han K 4/8 Pos. M Insert Screw Combi

物料编号: 09 38 012 2601

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 螺栓接线 公头 聚酰胺 (PA) RAL 7032(卵石灰) 尺寸: 24 B 插针: 12 导体截面积: 1.5 ... 16 mm² Power 0.5 ... 2.5 mm² 信号 铜合金 镀银

产品详情


类别 插芯
标识 Han® K 4/8
系列 Han-Com®
接线方式 螺栓接线
公母类型 公头
尺寸 24 B
针数 12
信号针数 8
电源针数 4
接地针 是
导体截面积 (mm²) 1.5 ... 16 mm² Power
0.5 ... 2.5 mm² 信号
额定电流符合UL(信号) 16 A
额定电流符合CSA(信号) 16 A
额定电压符合UL(信号) 600 V
额定电压符合CSA(信号) 600 V
额定电流(信号) 16 A
额定电压(信号) 400 V
额定脉沖电压(信号) 6 kV
污染等级(信号) 3
额定电流(电源) 80 A
额定电压(电源) 400 V
额定脉沖电压(电源) 6 kV
污染等级(电源) 3
额定电流符合 UL(电源) 80 A
额定电流符合 CSA(电源) 80 A
额定电压符合 UL(电源) 600 V
额定电压符合 CSA(电源) 600 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
接触电阻 ≤ 0.3 mΩ
接触电阻,信号区 ≤ 1 mΩ
极限温度 -40 ... +125 °C
剥线长度 14 mm
7.5 mm 信号
拧紧力矩 ‌1.2 Nm @ 1.5 mm²
‌2 Nm @ 2.5 mm²
‌3 Nm @ 4 mm²
‌3 Nm @ 6 mm²
‌3 Nm @ 10 mm²
‌3 Nm @ 16 mm²
‌0.5 Nm 信号
‌0.5 Nm M3固定螺栓
‌3 Nm 插针螺钉M6
‌2 Nm PE 螺钉 M5
Recommended screw driver PH2
插拔次数 ≥ 500
ECHA SCIP 编号 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
China RoHS 50
RoHS 符合豁免标准
REACH SVHC 物质 有
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合豁免标准
加州 65 号提案物质 有
RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
REACH SVHC 物质 铅
加州 65 号提案物质 铅
镍
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料(插针) 铜合金
表面(插针) 镀银
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85366990
包装尺寸 1
净重 100 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140056343
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522
上一页
下一页