2. 工业用连接器 / Han®
  3. 矩形连接器
  4. 产品
  5. 单体插芯
  6. 用于工业应用
  7. 混合
  8. 09 38 032 3001

Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi

物料编号: 09 38 032 3001


可配置
Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi

图片仅供参考。请参阅产品说明。

Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp CombiHan K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi
可配置 插芯

Han K 8/24 Pos. M Insert Crimp Combi

物料编号: 09 38 032 3001

查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询
查看价格和供应情况。
载入配置器
00
产品咨询

属性概览

插芯 压接针 公头 聚酰胺 (PA) RAL 7032(卵石灰) 额定电流: ‌16 A 尺寸: 10 B 插针: 32 导体截面积: 0.5 ... 4 mm² Power 0.14 ... 2.5 mm² 信号

产品详情


类别 插芯
标识 Han® K 8/24
系列 Han-Com®
接线方式 压接针
公母类型 公头
尺寸 10 B
针数 32
信号针数 24
电源针数 8
接地针 是
详细资料 请单独订购压接针。
导体截面积 (mm²) 0.5 ... 4 mm² Power
0.14 ... 2.5 mm² 信号
额定电流符合UL(信号) 10 A
额定电流符合CSA(信号) 10 A
额定电压符合UL(信号) 600 V
额定电压符合CSA(信号) 300 V
额定电流(信号) 10 A
额定电压(信号) 160 V
额定脉沖电压(信号) 2.5 kV
污染等级(信号) 3
额定电圧相-相(电源) 400 V
额定电压相-地(电源) 230 V
额定电流(电源) 16 A
额定脉沖电压(电源) 4 kV
污染等级(电源) 3
额定电流符合 UL(电源) 16 A
额定电流符合 CSA(电源) 16 A
额定电压符合 UL(电源) 600 V
额定电压符合 CSA(电源) 300 V
绝缘阻抗 >1010 Ω
极限温度 -40 ... +125 °C
拧紧力矩 ‌1.2 Nm PE 螺钉 M4
Recommended screw driver PH2
插拔次数 500
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物质 不包含
REACH 附件 XVII 物质 不包含
REACH 附件 XIV 物质 不包含
ELV 状态 符合
加州 65 号提案物质 不包含
材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
颜色(插芯) RAL 7032(卵石灰)
材料阻燃性等级符合 UL 94 HB
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
认证 DNV GL
规格 IEC 60664-1
IEC 61984
欧洲海关关税号 85389099
包装尺寸 1
净重 51.3 g
原产国 罗马尼亚
GTIN 5713140056473
eCl@ss 27440205 工业插头连接器接触部分
ETIM EC000438
UNSPSC 24.0 39121522